STV / STVL, 1½", Female NPT
065F8969
1-1/2" NPT brass balancing valve
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: STV / STVL
065F8969
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnota Cv | 22.6 |
| Material Description | 1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 1-1/2" NPT brass balancing valve |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | STV / STVL |
| Typy pripojenia | Female NPT |
| Veľkosť ventilu | 1½" |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.44 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.44 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580251695 |