Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Príruba

003Z1170

MNF DN 50 s testovacími koncovkami PN25, ventil s ručným prednastavením
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MSV-F2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]200 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]53.80 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25)
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (EN-GJS 400-15)
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMNF DN 50 s testovacími koncovkami PN25, ventil s ručným prednastavením
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-F2 MNF DN15-300
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuMNF
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.325 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.585 Kilogram
Objem14.535 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm