Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Príruba

003Z1166

MNF DN 150 s testovacími koncovkami PN16, ventil s ručným prednastavením
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MSV-F2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]400.80 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-F DN65
Materiál telesa ventiluŠedá liatina (EN-GJL-250)
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMNF DN 150 s testovacími koncovkami PN16, ventil s ručným prednastavením
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-F2 MNF DN15-300
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuMNF
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 150

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom65.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53.1 Kilogram
Objem213.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm