Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN25

MSV-F2, DN 200, PN 25, Príruba

003Z1145

MSV-F2 DN 200 with test plugs PN25, manual balancing valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]872.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-F2 DN 200 PN25
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (EN-GJS 400-15)
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-F2 DN 200 with test plugs PN25, manual balancing valve
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-F2 MNF DN15-300
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Testovacie zátkyÁno
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuMSV-F2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 200

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom140 Kilogram
Hmotnosť bez obalu98 Kilogram
Objem644.16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162497395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm