Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 20 bar

003Z8261

PFM 2000, 20 bar, merací prístroj pre vyváženie systémov chladenia, vykurovania a prípravy TÚV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 20
Obsah batérieNo
PopisPFM 2000, 20 bar, merací prístroj pre vyváženie systémov chladenia, vykurovania a prípravy TÚV
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia názov výrobku003Z8261
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]-5 °C
Tlak [bar]20.00 bar
Trieda ochrany IPIP65
Typ výrobkuPFM 1000

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.582 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.5 Kilogram
Objem11.52 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428581165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm