PFM 1000, 10 bar
003Z8260
PFM 1000, 10 bar, merací prístroj pre vyváženie systémov chladenia, vykurovania a prípravy TÚV
003Z8260
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 10 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | PFM 1000, 10 bar, merací prístroj pre vyváženie systémov chladenia, vykurovania a prípravy TÚV |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 003Z8260 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -5 °C |
| Tlak [bar] | 10.00 bar |
| Trieda ochrany IP | IP65 |
| Typ výrobku | PFM 1000 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.554 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.5 Kilogram |
| Objem | 11.52 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |