Danfoss logo
PFM100 with accessory suitcass

PFM 100

003L8260

Merací nástroj PFM 100, sa využíva na meranie diferenčného tlaku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPFM100
Obsah batérieNo
PopisMerací nástroj PFM 100, sa využíva na meranie diferenčného tlaku
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia názov výrobku003L8260
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]-5 °C
Tlak [bar] [max.]10.00 bar
Tlak [bar] [min.]0.00 bar
Trieda ochrany IPIP65
Typ tlakových pripojeníR21
Typ výrobkuPFM 100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.492 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Objem7.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420119403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm