Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Vnútorný závit

003Z4086

MVT DN 50, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MVT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 50 G2" int. thread
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMVT DN 50, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuMVT
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.611 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.6 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583