MVT, DN 40, Vnútorný závit
003Z4085
MVT DN 40, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MVT
003Z4085
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 40 G1 1/2" int. thread |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Popis | MVT DN 40, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ výrobku | MVT |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 40 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.928 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.895 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |