MVT, DN 20, Vnútorný závit
003Z4082
MVT DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
003Z4082
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 20 G3/4" int. thread |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MVT DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ výrobku | MVT |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.89 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.89 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.314 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180507 |