Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Vnútorný závit ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak [kPa] [max.]3 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLenoTM MSV-D - manuálny kombinovaný vyva
Materiál telesa ventiluCW 617N
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
PrípojeG 1 ½"
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-D
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 228/2
Veľkosť ventiluDN 40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.66 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.66 Kilogram
Objem2.213 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm