LENO MSV-D, DN 15 LF, Vnútorný závit ISO 228/2
003Z7000
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
003Z7000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 3 KPa |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LenoTM MSV-D - manuálny kombinovaný vyva |
| Materiál telesa ventilu | CW 617N |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF |
| Prípoje | G ½ |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ výrobku | LENO MSV-D |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 228/2 |
| Veľkosť ventilu | DN 15 LF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.657 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.59 Kilogram |
| Objem | 1.396 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |