LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Vnútorný závit
003Z9990
Typ výrobku: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Nízky prietok, Vnútorný závit, Manuálne vyvažovanie
003Z9990
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Materiál telesa ventilu | Ecobrass |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Prípoje | G ½" |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ toku | Nízky prietok |
| Typ výrobku | LENO MSV-BD PURE |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 LF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.814 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.802 Kilogram |
| Objem | 1.376 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |