Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Sada LENO MSV-BD a MSV-S, DN 40, Vnútorný závit ISO 228/1

003Z4055

Sada MSV-BD a ASV-S DN 40, vnútorný závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak [kPa] [max.]250 KPa
Diferenčný tlak [kPa] [min.]3 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnota prietoku odtoku [l/h]208 L/h
Hodnoty Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisSada MSV-BD a ASV-S DN 40, vnútorný závit
PrípojeG 1 ½"
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Štandardné pripojenie výpustuBSPP
Štítok výrobkuNo
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ vypúšťacieho pripojeniaZávit
Typ výrobkuSada LENO MSV-BD a MSV-S
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 228/1
Veľkosť pripojenia výpustu [palce]NaN in
Veľkosť ventiluDN 40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.348 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.3 Kilogram
Objem7.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm