Sada LENO MSV-BD a MSV-S, DN 25, Vnútorný závit ISO 228/1
003Z4053
Sada MSV-BD a ASV-S DN 25, vnútorný závit
003Z4053
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 250 KPa |
| Diferenčný tlak [kPa] [min.] | 3 KPa |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnota prietoku odtoku [l/h] | 316 L/h |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN25 |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sada MSV-BD a ASV-S DN 25, vnútorný závit |
| Prípoje | G 1" |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Štandardné pripojenie výpustu | BSPP |
| Štítok výrobku | No |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ vypúšťacieho pripojenia | Závit |
| Typ výrobku | Sada LENO MSV-BD a MSV-S |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 228/1 |
| Veľkosť pripojenia výpustu [palce] | NaN in |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.817 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.817 Kilogram |
| Objem | 2.219 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |