Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 40, Vnútorný závit

003Z4015

MSV-S DN 40, vnútorný závit, partnerský ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-S DN40 G11/2'' int.
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaNie
Obsah batérieNo
PopisMSV-S DN 40, vnútorný závit, partnerský ventil
PrípojeRp 1½
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-S DN15-DN50
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyBez testovacích koncoviek
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-S
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.382 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.185 Kilogram
Objem3.43 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420092058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm