LENO MSV-S, DN 15, Vnútorný závit
003Z4011
MSV-S DN 15, vnútorný závit, partnerský ventil
003Z4011
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MSV-S DN15 G1/2'' int. |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Nie |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MSV-S DN 15, vnútorný závit, partnerský ventil |
| Prípoje | Rp ½ |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MSV-S DN15-DN50 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | Bez testovacích koncoviek |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ výrobku | LENO MSV-S |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.402 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.392 Kilogram |
| Objem | 0.683 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |