Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 32, Vnútorný závit ISO 7/1

003Z4024

MSV-O DN 32, vnútorný závit, pevný Venturiho otvor, ventil s ručným prednastavením

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak [kPa] [max.]3 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]16.60 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-O DN32 G1М" int.
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-O DN 32, vnútorný závit, pevný Venturiho otvor, ventil s ručným prednastavením
PrípojeRp 1 ¼
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]2.50 bar
SCIP dokumentácia č.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-O
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.875 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.831 Kilogram
Objem3.249 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420096902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm