Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Nízky prietok, Vonkajší závit

003Z4131

MSV-B DN 15, vonkajší závit, ventil s ručným prednastavením

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]3.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-B DN 15, vonkajší závit, ventil s ručným prednastavením
PrípojeG ¾ A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ tokuNízky prietok
Typ výrobkuLENO MSV-B
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.729 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.67 Kilogram
Objem1.356 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm