LENO MSV-B, DN 15, Nízky prietok, Vonkajší závit
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, vonkajší závit, ventil s ručným prednastavením
003Z4130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MSV-B DN15 G¾" ext. for fitting |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MSV-B DN 15 LF, vonkajší závit, ventil s ručným prednastavením |
| Prípoje | G ¾ A |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ toku | Nízky prietok |
| Typ výrobku | LENO MSV-B |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.73 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.671 Kilogram |
| Objem | 2.262 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |