Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Vnútorný závit

003Z4032

MSV-B DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: LENO™ MSV-B

Odporúčaná výmena: 003Z7002

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]6.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-B DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
PrípojeRp ¾
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-B DN15-DN50 (1)
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-B
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.784 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.724 Kilogram
Objem1.434 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm