Danfoss logo

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Nominálny prietok [m³/h]0.700 m³/h
Obsah batérieNo
PopisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Product line28
Produktová skupinaTlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 16
Typ tokuNormal flow
Typ výrobkuAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Typy pripojeniaLisovacia tvarovka 18 mm
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.285 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem28.532 Liter
EAN/UPC5715162731963