AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Nízky prietok
003Z1580
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1580
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm |
| Nominálny prietok [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Tlakovo nezávislé vyvažovacie a regulačné ventily |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ toku | Nízky prietok |
| Typ výrobku | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka 18 mm |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.285 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731956 |