RA-HC, DN 20, Bez testovacích koncoviek, Vnútorný závit
003Z3920
RA-HC DN 20, vnútorný závit, bez testovacích koncoviek, regulačný ventil
003Z3920
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Obsah batérie | No |
| Popis | RA-HC DN 20, vnútorný závit, bez testovacích koncoviek, regulačný ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Testovacie zátky | Bez testovacích koncoviek |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | RA-HC |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.388 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.358 Kilogram |
| Objem | 0.593 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |