Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, S testovacími koncovkami, Vnútorný závit

003Z3911

RA-HC DN 25, vnútorný závit, s testovacími koncovkami, regulačný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Obsah batérieNo
PopisRA-HC DN 25, vnútorný závit, s testovacími koncovkami, regulačný ventil
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuRA-HC
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.606 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.557 Kilogram
Objem0.562 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm