RA-C, DN 20, Vonkajší závit
013G3096
RA-C DN 20, vonkajší závit, regulačný ventil
013G3096
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RA-C 20 L |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Obsah batérie | No |
| Popis | RA-C DN 20, vonkajší závit, regulačný ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.60 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RA-C DN20, Cooling valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | RA-C |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.44 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.419 Kilogram |
| Objem | 0.385 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |