Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Vonkajší závit

013G3094

RA-C DN 15, vonkajší závit, regulačný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]1.20 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRA-C 15 L
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Obsah batérieNo
PopisRA-C DN 15, vonkajší závit, regulačný ventil
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]0.60 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP dokumentácia názov výrobkuRA-C DN15, Cooling valve
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuRA-C
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.222 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.003 Kilogram
Objem0.256 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm