Priestorový regulátor, GreenCon, 4-rúrkový systém; Chladenie; Vykurovanie; Vypnuté
193B0944
Priestorovýtermostat GreenCon zap./vyp., 4-rúrk. vykurovanie/chladenie
193B0944
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C4 Thermostat 4 Pipe CN |
| Napájacie napätie [V] AC | 250 V |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Priestorovýtermostat GreenCon zap./vyp., 4-rúrk. vykurovanie/chladenie |
| Použitie | 4-rúrkový systémChladenieVykurovanieVypnuté |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Priestorový regulátor |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda ochrany IP | IP30 |
| Typ výrobku | GreenCon |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.221 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.164 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |