Danfoss logo
FEV 013G5466

Priestorový regulátor, FEV, Kapilárna rúrka [m]: 2+2

013G5466

Snímač FEV na reguláciu vykurovacieho okruhu

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilárna rúrka [m]2+2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFEV-FF klimaelement 2 + 2 m
Obsah batérieNo
PopisSnímač FEV na reguláciu vykurovacieho okruhu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaPriestorový regulátor
SCIP dokumentácia č.b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dokumentácia názov výrobku"FED-K-V_5"
Typ výrobkuFEV

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.458 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.452 Kilogram
Objem1.651 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420049700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm