Priestorový regulátor, FEK, Kapilárna rúrka [m]: 8
013G5468
FEK-IF Snímač regulácie vnútorného prostredia 8m
013G5468
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapilárna rúrka [m] | 8 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
| Obsah batérie | No |
| Popis | FEK-IF Snímač regulácie vnútorného prostredia 8m |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Priestorový regulátor |
| SCIP dokumentácia č. | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "FED-K-V_1" |
| Typ výrobku | FEK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.42 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.42 Kilogram |
| Objem | 1.661 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |