Danfoss logo
FEK 013G5465

Priestorový regulátor, FEK, Kapilárna rúrka [m]: 5

013G5465

FEK-IF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 5m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilárna rúrka [m]5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-IF MED 5 MTR. RŘR KŘLELOFT
Obsah batérieNo
PopisFEK-IF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 5m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaPriestorový regulátor
SCIP dokumentácia č.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dokumentácia názov výrobku"FED-K-V_2"
Typ výrobkuFEK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.404 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.404 Kilogram
Objem1.67 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm