Danfoss logo
FEK 013G5465

Priestorový regulátor, FEK, Kapilárna rúrka [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 2+2m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: FEK - control of cooling circuit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilárna rúrka [m]2+2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-FF 2X2M KAP.RŘR KŘLELOFT
Obsah batérieNo
PopisFEK-FF Snímač regulácie vnútorného prostredia, 2+2m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaPriestorový regulátor
SCIP dokumentácia č.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dokumentácia názov výrobku"FED-K-V_2"
Typ výrobkuFEK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.551 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.551 Kilogram
Objem1.651 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm