Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Priestorový regulátor, FED, Kapilárna rúrka [m]: 6+11

013G5469

FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu 6+11m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priestorový regulátor

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilárna rúrka [m]6+11
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
Obsah batérieNo
PopisFED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu 6+11m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaPriestorový regulátor
SCIP dokumentácia č.e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
SCIP dokumentácia názov výrobkuFED IF Clinate Comtrol 6+11m
Typ výrobkuFED

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.52 Kilogram
Objem1.607 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm