Priestorový regulátor, FED, Kapilárna rúrka [m]: 2+2+2
013G5462
FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 2+2+2m
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priestorový regulátor
013G5462
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapilárna rúrka [m] | 2+2+2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | KLIMAELEM.FED-FF MED 2M KAP.RŘR KŘLELOFT |
| Obsah batérie | No |
| Popis | FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 2+2+2m |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Priestorový regulátor |
| SCIP dokumentácia č. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "FED-K-V_2" |
| Typ výrobku | FED |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.612 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.612 Kilogram |
| Objem | 1.651 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |