Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Priestorový regulátor, FED, Kapilárna rúrka [m]: 7+8

013G5461

FED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 7+8m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priestorový regulátor

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapilárna rúrka [m]7+8
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
Obsah batérieNo
PopisFED snímač pre sekvenčnú reguláciu chladiaceho a vykurovacieho okruhu, 7+8m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaPriestorový regulátor
SCIP dokumentácia č.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dokumentácia názov výrobku"FED-K-V_1"
Typ výrobkuFED

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.516 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.516 Kilogram
Objem1.607 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm