Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, zmiešavací ventil termostatický

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnota Kv so spätným ventilom [m3/h]3.30 m³/h
Integrovaný spätný ventilÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Materiál telesa ventiluDZR mosadz + úprava proti tvorbe vodného kameňa
Obsah batérieNo
PopisTVM-W DN 25, zmiešavací ventil termostatický
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]70 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]35 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]5.00 bar
SCIP dokumentácia č.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dokumentácia názov výrobku"003Z3146"
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuTVM-W
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 25
Vyhovuje RoHSOut of scope
Výrobné nastavenia [°C]50 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.498 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.498 Kilogram
Objem0.51 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm