TVM-W, DN 20
003Z3145
TVM-W DN 20, zmiešavací ventil termostatický
003Z3145
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnota Kv so spätným ventilom [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Integrovaný spätný ventil | Áno |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TVM-W DN20 2g with NR |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz + úprava proti tvorbe vodného kameňa |
| Obsah batérie | No |
| Popis | TVM-W DN 20, zmiešavací ventil termostatický |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Vyvažovanieteplej vody |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 35 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 5.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "003Z3145" |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 90 °C |
| Tlaková trieda | PN 10 |
| Typ výrobku | TVM-W |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
| Vyhovuje RoHS | Out of scope |
| Výrobné nastavenia [°C] | 50 °C |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.416 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 0.488 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |