TVM-H, DN 25
003Z1127
TVM-H DN 25, zmiešavací ventil termostatický
003Z1127
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hodnota Kv bez spätného ventilu [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Hodnota Kv so spätným ventilom [m3/h] | 2.60 m³/h |
| Integrovaný spätný ventil | Nie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Mixing valve TVM-H DN25 |
| Materiál telesa ventilu | DZR mosadz + úprava proti tvorbe vodného kameňa |
| Obsah batérie | No |
| Popis | TVM-H DN 25, zmiešavací ventil termostatický |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Vyvažovanieteplej vody |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 70 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 30 °C |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 5.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | "003Z1127" |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
| Tlaková trieda | PN 10 |
| Typ výrobku | TVM-H |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
| Výrobné nastavenia [°C] | 70 °C |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.774 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.774 Kilogram |
| Objem | 0.48 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |