Danfoss logo
TVM-H 003Z1120

TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, zmiešavací ventil termostatický

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnota Kv bez spätného ventilu [m3/h]1.90 m³/h
Hodnota Kv so spätným ventilom [m3/h]1.65 m³/h
Integrovaný spätný ventilNie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMixing valve TVM-H DN20
Materiál telesa ventiluDZR mosadz + úprava proti tvorbe vodného kameňa
Obsah batérieNo
PopisTVM-H DN 20, zmiešavací ventil termostatický
Product line28
Produktová skupinaVyvažovanieteplej vody
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]70 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]30 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]5.00 bar
SCIP dokumentácia č.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dokumentácia názov výrobku"003Z1120"
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]100 °C
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuTVM-H
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 20
Vyhovuje RoHSOut of scope
Výrobné nastavenia [°C]70 °C

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.608 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.579 Kilogram
Objem0.488 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421524695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm