Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, obmedzovač prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]210 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]35 KPa
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Obsah batérieNo
PopisAQ DN 450, obmedzovač prietoku
Prietok [m3/h]4.30 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOstatné ventily
SmerDefinované šípkou na telese ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAQ
Veľkosť ventiluDN 450

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu118 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425235160