AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, obmedzovač prietoku
003Z3793
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 210 KPa |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.] | 21 KPa |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AQ DN 450, obmedzovač prietoku |
| Prietok [m3/h] [max.] | 1023.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 3.96 m³/h |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Smer | Definované šípkou na telese ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AQ |
| Veľkosť ventilu | DN 450 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 118 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 118 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |