AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h
003Z3790
AQ DN 500, obmedzovač prietoku
003Z3790
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 210 KPa |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.] | 21 KPa |
| Dĺžka [m] | 243.00 m |
| Hmotnosť [kg] | 163.000 kg |
| Material Description | AQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AQ DN 500, obmedzovač prietoku |
| Prietok [m3/h] [max.] | 1300.00 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 3.96 m³/h |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Smer | Definované šípkou na telese ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AQ |
| Veľkosť ventilu | DN 500 |
| Výška [mm] | 618 mm |
| Výška s testovacími koncovkami [mm] | 658 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 179.3 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 163 Kilogram |