Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1008 m³/h

003Z3788

AQ DN 400, obmedzovač prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]210 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]35 KPa
Dĺžka [m]243.00 m
Hmotnosť [kg]87.300 kg
Material DescriptionAQ DN400 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1008,00
Obsah batérieNo
PopisAQ DN 400, obmedzovač prietoku
Prietok [m3/h] [max.]1008.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOstatné ventily
SmerDefinované šípkou na telese ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAQ
Veľkosť ventiluDN 400
Výška [mm]510 mm
Výška s testovacími koncovkami [mm]550 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom62 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu62 Kilogram