Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 450 m³/h

003Z3779

AQ DN 250, obmedzovač prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]210 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]35 KPa
Dĺžka [m]243.00 m
Hmotnosť [kg]30.800 kg
Material DescriptionAQ DN250 dPv 35-210kPa Flow 4,30-450,00
Obsah batérieNo
PopisAQ DN 250, obmedzovač prietoku
Prietok [m3/h] [max.]450.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]4.30 m³/h
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOstatné ventily
SmerDefinované šípkou na telese ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAQ
Veľkosť ventiluDN 250
Výška [mm]339 mm
Výška s testovacími koncovkami [mm]369 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom33 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu27.6 Kilogram