AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h
003Z3777
AQ DN 200, obmedzovač prietoku
003Z3777
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 400 KPa |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.] | 40 KPa |
| Dĺžka [m] | 220.00 m |
| Hmotnosť [kg] | 22.300 kg |
| Material Description | AQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AQ DN 200, obmedzovač prietoku |
| Prietok [m3/h] [max.] | 159.01 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 5.29 m³/h |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Smer | Definované šípkou na telese ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AQ |
| Veľkosť ventilu | DN 200 |
| Výška [mm] | 270 mm |
| Výška s testovacími koncovkami [mm] | 300 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 109 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 98 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.15 Cubic meter |