Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h

003Z3771

AQ DN 125, obmedzovač prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]400 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]40 KPa
Dĺžka [m]220.00 m
Hmotnosť [kg]11.400 kg
Material DescriptionAQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m
Obsah batérieNo
PopisAQ DN 125, obmedzovač prietoku
Prietok [m3/h] [max.]68.15 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]5.29 m³/h
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOstatné ventily
SmerDefinované šípkou na telese ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAQ
Veľkosť ventiluDN 125
Výška [mm]193 mm
Výška s testovacími koncovkami [mm]223 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu22.3 Kilogram