Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3762

AQ DN 65, obmedzovač prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]210 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]21 KPa
Dĺžka [m]188.00 m
Hmotnosť [kg]4.200 kg
Material DescriptionAQ DN65 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Obsah batérieNo
PopisAQ DN 65, obmedzovač prietoku
Prietok [m3/h] [max.]36.32 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]3.96 m³/h
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaOstatné ventily
SmerDefinované šípkou na telese ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ výrobkuAQ
Veľkosť ventiluDN 65
Výška [mm]110 mm
Výška s testovacími koncovkami [mm]135 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu4.2 Kilogram