AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, obmedzovač prietoku
003Z3759
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 400 KPa |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.] | 40 KPa |
| Dĺžka [m] | 158.00 m |
| Hmotnosť [kg] | 1.500 kg |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AQ DN 40, obmedzovač prietoku |
| Prietok [m3/h] [max.] | 6.66 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 1.37 m³/h |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Smer | Definované šípkou na telese ventilu |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ výrobku | AQ |
| Veľkosť ventilu | DN 40 |
| Výška [mm] | 108 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 1.43 Kilogram |