Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 500, Motorická ventilová klapka, Pohon, Spojitá regulácia, PN 16

003Z6399

VFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hodnoty Kvs [m³/h]23915.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN500 flange mod 2-10v/4-20
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNerezová oceľ
Napájacie napätie [V] AC220 V
Obsah batérieNo
PopisVFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]1600 N-m
Príkon [W]140.0 W
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Riadiaci vstupný signál Y [mA]0(4) - 20 mA
Riadiaci vstupný signál Y [V]0(2) - 10 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Ručné ovládanieÁno
SCIP dokumentácia č.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dokumentácia názov výrobkuModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochranyII
Trieda ochrany IPIP67
Typ prevádzkyPohon
Typ riadiaceho signáluSpojitá regulácia
Typ ventiluMotorická ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-FAM
Typy pripojeniaPríruba
Uhol otáčania [°]90 °
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť ventiluDN 500

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom143.37 Kilogram
Hmotnosť bez obalu116.6 Kilogram
Objem477.641 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162464663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm