Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 600, Ručná ventilová klapka, Závitovková prevodovka, PN 16

003Z5416

VFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]36946.00 m³/h
Indikátor polohyÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVFH2-LG DN600 lug worm gear
Materiál telesa ventiluTvárna liatina (DIN GGG40)
Materiál ventil. diskuNerezová oceľ
Obsah batérieNo
PopisVFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
PoužitieVykurovanie a chladenie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]2500 N-m
Product line28
Produktová skupinaVentilové klapky
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dokumentácia názov výrobkuVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
skúška netesnosti [% Kvs]Miera netesnosti A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ prevádzkyZávitovková prevodovka
Typ ventiluRučná ventilová klapka
Typ výrobkuVFH2-LG
Typy pripojeniaKrúžok
Uhol otáčania [°]90 °
Veľkosť ventiluDN 600

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom259.19 Kilogram
Hmotnosť bez obalu259.19 Kilogram
Objem675.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162466681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm